Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

X-ENP HVB Clavos para conectores de corte

Clavo chapa perfilada X-ENP-21 HVB #283512

Clavo individual para la fijación de conectores de corte a estructuras de acero con la clavadora de fijación directa DX 76

  • Materiales base: Acero
  • Espesor mínimo del material base (acero): 6 mm
  • Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
ultimate

También conocido como clavo individualfijación de conectores de cizallasfijación en acero or fijación con pólvora.

Seleccione una opción

Longitud de vástago de perno
  • 21 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$77.618
$776
/
1 Pieza