Clavos para tabique seco X-S THP/TH
Clavo para acero X-S 16 P8 TH número de producto: 388842

Clavo individual para la fijación de tabique seco al acero con clavadoras de fijación directa
- Materiales base: Acero
- Espesor mínimo del material base (acero): 3 mm
- Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
ultimate
Seleccione una opción
Longitud de vástago de perno
- 16 mm
Contenido del paquete
- 1000 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1000
Precio neto
$218.785
$219
/
1 Pieza

