Clavos universales NK ENK (con arandela)
Clavo universal X-NK 37 S12 número de producto: 41060

Clavo individual para la fijación al hormigón y al acero con la clavadora de fijación directa DX 450
- Materiales base: Concreto (blando), Concreto (duro), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza), Acero
- Espesor mínimo del material base (concreto): 80 mm
- Espesor mínimo del material base (acero): 4 mm
premium
También conocido como clavo premium, fijación ligera, fijación cargas medias or fijación en acero.
Seleccione una opción
Longitud de vástago de perno
- 37 mm
Contenido del paquete
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$26.220
$262
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Materiales base
Concreto (blando), Concreto (duro), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza), Acero
Espesor mínimo del material base (concreto)
80 mm
Espesor mínimo del material base (acero)
4 mm
Condiciones ambientales
Interior seco, Interior con condensación temporal
Material
Acero al carbón
Diámetro de vástago de perno
3.7 mm
Tipo de punta
Punta balística
Aprobaciones
ABS
Para uso con (herramientas)
DX 450
Clase de productos
Premium
Documentos
pdf EPD_CarbonSteel_Nails_Studs_EN, inglés [ 1.1 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Pasadores DX versátiles: diseñados para muchas tareas comunes de fijación a hormigón, acero o mampostería
- Inventario simplificado: puede usar el mismo tipo de clavo para una amplia gama de trabajos de fijación
Aplicaciones
- Fijaciones cotidianas a hormigón, acero y mampostería caliza (clavo NK)
- Fijación diaria al acero (clavo ENK)
- Fijación de carriles para tabique seco, listones o placas base a hormigón o acero (clavo NK)
- Para la fijación de encofrados temporales o barreras sobre hormigón (clavo NK)
- Fijación de carriles para tabique seco a acero (clavo ENK)