Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas

Clavos para hormigón X-CS P8

Clavo individual para la fijación al hormigón con clavadoras de fijación directa

  • Materiales base: Concreto (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza)
  • Espesor mínimo del material base (concreto): 80 mm
  • Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
premium

Seleccione una opción

Longitud de vástago de perno
  • 22 mm
  • 27 mm
  • 37 mm
  • 52 mm
  • 62 mm
  • 72 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $5.130