Clavos para hormigón X-CS P8
Clavo para hormigón X-CS 52 P8 número de producto: 436065
Diapositiva 1 de 5: 22245.tif
Clavo individual para la fijación al hormigón con clavadoras de fijación directa
- Materiales base: Concreto (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza)
- Espesor mínimo del material base (concreto): 80 mm
- Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
premium
Seleccione una opción
Longitud de vástago de perno
- 22 mm
- 27 mm
- 37 mm
- 52 mm
- 62 mm
- 72 mm
Contenido del paquete
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$7.220
$72
/
1 Pieza







