¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Clavos para tabique seco X-S THP/TH

Clavo para acero X-S 16 P8 TH #388842

Clavo individual para la fijación de tabique seco al acero con clavadoras de fijación directa

  • Materiales base: Acero
  • Espesor mínimo del material base (acero): 3 mm
  • Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
ultimate

Seleccione una opción

Longitud de vástago de perno
  • 16 mm
Contenido del paquete
  • 1000 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1000
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$218.785
$219
/
1 Pieza