¿Nuevo en Hilti? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Clavos para hormigón X-CS P8

Clavo individual para la fijación al hormigón con clavadoras de fijación directa

  • Materiales base: Concreto (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza)
  • Espesor mínimo del material base (concreto): 80 mm
  • Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
premium

Seleccione una opción

Longitud de vástago de perno
  • 22 mm
  • 27 mm
  • 37 mm
  • 52 mm
  • 62 mm
  • 72 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $5.130