¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Tornillos para tabique seco de punta afilada S-DS 01 B

Tor. tabique seco S-DS01B 3,5x45 número de producto: 2007248

Tornillos para tabiques secos simples (con revestimiento de fosfato) para la fijación de tableros de tabique seco a metal

  • Tipo de cabeza de tornillo: Cabeza avellanada
  • Tipo de cabeza: PH n.º 2
  • En tiras: No

También conocido como tabique seco, tornillo, negro, tornillo con cabeza or fijación a metal.

Seleccione una opción

Longitud
  • 25 mm
  • 41 mm
  • 45 mm
  • 55 mm
  • 70 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
  • 250 un
  • 300 un
  • 500 un
  • 1000 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1000
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$27.093
$27
/
1 Pieza