Tornillos para tabique seco de punta afilada S-DS 01 B
Tor. tabique seco S-DS01B 4,8x90 número de producto: 2007712
Tornillos para tabiques secos simples (con revestimiento de fosfato) para la fijación de tableros de tabique seco a metal
- Tipo de cabeza de tornillo: Cabeza avellanada
- Tipo de cabeza: PH n.º 2
- En tiras: No
También conocido como tabique seco, tornillo, negro, tornillo con cabeza or fijación a metal.
Seleccione una opción
Longitud
- 25 mm
- 41 mm
- 45 mm
- 55 mm
- 70 mm
- 80 mm
- 90 mm
- 100 mm
Contenido del paquete
- 100 un
- 250 un
- 300 un
- 500 un
- 1000 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
250
Precio neto
$32.020
$128
/
1 Pieza





