Tornillos para tabique seco autotaladrantes S-DD 01 B M1
Tor. tabique seco S-DD01B 3,5x25 M1 (10' número de producto: 2071049
Tornillo para tabiques secos en tiras (con revestimiento de fosfato) para los cargadores de tornillos SD-M 1 o SD-M 2: la opción perfecta para fijar placas de tabiques secos a estructuras de metal
- Tipo de cabeza de tornillo: Cabeza avellanada
- Tipo de cabeza: PH n.º 2
- En tiras: Sí, compatible con magazine de tornillos SD-M 1, Sí, compatible con magazine de tornillos SD-M 2
premium
También conocido como fijación de tabique seco a madera or Fijación de tableros de tabiques secos a subestructuras de metal.
Seleccione una opción
Longitud
- 25 mm
- 35 mm
- 45 mm
Tornillos en tiras por banda
- 25
Contenido del paquete
- 1000 un
- 10000 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10000
Precio neto
$284.859
$28
/
1 Pieza





