¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Tornillos para tabique seco autotaladrantes S-DD 01 B M1

Tor. tabique seco S-DD01B 3,5x35 M1 (10' número de producto: 2071050

Tornillo para tabiques secos en tiras (con revestimiento de fosfato) para los cargadores de tornillos SD-M 1 o SD-M 2: la opción perfecta para fijar placas de tabiques secos a estructuras de metal

  • Tipo de cabeza de tornillo: Cabeza avellanada
  • Tipo de cabeza: PH n.º 2
  • En tiras: Sí, compatible con magazine de tornillos SD-M 1, Sí, compatible con magazine de tornillos SD-M 2
premium

También conocido como fijación de tabique seco a madera or Fijación de tableros de tabiques secos a subestructuras de metal.

Seleccione una opción

Longitud
  • 25 mm
  • 35 mm
  • 45 mm
Tornillos en tiras por banda
  • 25
Contenido del paquete
  • 1000 un

    $39.534 /1000 Pieza
  • 10000 un

    $333.149 /10000 Pieza
    Mejor precio
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10000
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$333.149
$33
/
1 Pieza