Tornillos para tabique seco de punta afilada PBH S M1
Tor. tabique seco 6x1 PBH S M1 número de producto: 2086227
- Tipo de cabeza de tornillo: Cabeza avellanada
- Tipo de cabeza: PH n.º 2
- En tiras: Sí, compatible con magazine de tornillos SD-M 1, Sí, compatible con magazine de tornillos SD-M 2
premium
Seleccione una opción
Longitud
- 25 mm
- 32 mm
- 41 mm
- 51 mm
Tornillos en tiras por banda
- 25
Contenido del paquete
- 4000 un
- 5000 un
- 8000 un
- 10000 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10000
Precio neto
$281.254
$28
/
1 Pieza





