Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Tornillos para tabique seco de punta afilada PBH S M1

  • Tipo de cabeza de tornillo: Cabeza avellanada
  • Tipo de cabeza: PH n.º 2
  • En tiras: Sí, compatible con magazine de tornillos SD-M 1, Sí, compatible con magazine de tornillos SD-M 2
premium

Seleccione una opción

Longitud
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 41 mm
  • 51 mm
Tornillos en tiras por banda
  • 25
Contenido del paquete
  • 4000 un
  • 5000 un
  • 8000 un
  • 10000 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $187.386