¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Tornillos para tabique seco autotaladrantes PBH SD M1

Tor. tabique seco 6x1 5/8" PBH SD M1 número de producto: 2132338

  • Tipo de cabeza de tornillo: Cabeza avellanada
  • Tipo de cabeza: PH n.º 2
  • En tiras: Sí, compatible con magazine de tornillos SD-M 2
premium

Seleccione una opción

Longitud
  • 32 mm
  • 41 mm
  • 51 mm
Tornillos en tiras por banda
  • 25
Contenido del paquete
  • 4000 un
  • 5000 un
  • 8000 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
5000
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$202.016
$40
/
1 Pieza