Tornillo para madera estructural S-WWP-Z, cabeza de arandela con rosca parcial
Tornillo madera S-WWP-S-6x140/70 Z número de producto: 2363520
Tornillo para madera con cabeza de arandela y rosca parcial para una fijación más cómoda y segura en conexiones de madera a madera y de metal a madera
- Aplicación: De madera a madera, Madera estructural
- Materiales base: Madera, Madera, Madera contralaminada (CLT)
- Condiciones ambientales: Interior seco, Interior con condensación temporal, Exterior con poca contaminación
premium
Seleccione una opción
Diámetro de tornillo d
- 6 mm
- 8 mm
Longitud
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
Contenido del paquete
- 50 un
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$53.116
$531
/
1 Pieza










