Tornillo para madera estructural S-WWP-Z, cabeza de arandela con rosca parcial
Tornillo madera S-WWP-S-8x100/60 Z número de producto: 2363525
Diapositiva 1 de 8: L131214 (2841686)
Tornillo para madera con cabeza de arandela y rosca parcial para una fijación más cómoda y segura en conexiones de madera a madera y de metal a madera
- Aplicación: De madera a madera, Madera estructural
- Materiales base: Madera, Madera, Madera contralaminada (CLT)
- Condiciones ambientales: Interior seco, Interior con condensación temporal, Exterior con poca contaminación
premium
Seleccione una opción
Diámetro de tornillo d
- 6 mm
- 8 mm
Longitud
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
Contenido del paquete
- 50 un
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
50
Precio neto
$62.320
$1.246
/
1 Pieza








