r18291518
Tornillo madera S-WDF-S-12x100/85 Z número de producto: 2363668
- Aplicación: De madera a madera, Madera estructural
- Materiales base: Madera, Madera, Madera contralaminada (CLT)
- Condiciones ambientales: Interior seco, Interior con condensación temporal, Exterior con poca contaminación
premium
Seleccione una opción
Diámetro de tornillo d
- 12 mm
Longitud
- 80 mm
- 100 mm
Contenido del paquete
- 30 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
30
Precio neto
$162.378
$5.413
/
1 Pieza






