Tornillos para tabique seco de punta afilada PBH S
Tor. tabique seco 6x1 PBH S número de producto: 2365153
Tornillo para tabiques secos sencillo (revestimiento de fosfato) para la fijación de tableros de tabiques secos a estructuras de metal
- Tipo de cabeza de tornillo: Cabeza avellanada
- Tipo de cabeza: PH n.º 2
- En tiras: No
También conocido como Tornillo para tabiquería or tornillo para placa yeso cartón.
Seleccione una opción
Longitud
- 25 mm
- 32 mm
- 41 mm
- 51 mm
Contenido del paquete
- 3500 un
- 5000 un
- 8000 un
- 10000 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10000
Precio neto
$15.220
$15
/
1 Pieza





