¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Cáncamo para andamios GRS

Tornillo para andamio GRS 12/120 número de producto: 56419

Anclaje de restricción para andamios con ojal para fijar andamios más ligeros al hormigón

  • Configuración de cabeza: Cáncamo
  • Aprobaciones / informes de prueba: N/A
  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado

También conocido como Cáncamo andamio, Tirafondo andamio, tornillo andamio, cáncamo andamio or GRS.

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • 12 mm
Longitud de anclaje
  • 120 mm
Contenido del paquete
  • 25 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
25
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$221.867
$8.875
/
1 Pieza