¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Tornillos para tabique seco de punta afilada PBH S

Tor. tabique seco 6x2 PBH S número de producto: 84310

Tornillo para tabiques secos sencillo (revestimiento de fosfato) para la fijación de tableros de tabiques secos a estructuras de metal

  • Tipo de cabeza de tornillo: Cabeza avellanada
  • Tipo de cabeza: PH n.º 2
  • En tiras: No

También conocido como Tornillo para tabiquería or tornillo para placa yeso cartón.

Seleccione una opción

Longitud
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 41 mm
  • 51 mm
Contenido del paquete
  • 3500 un
  • 5000 un
  • 8000 un
  • 10000 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
3500
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$138.931
$40
/
1 Pieza