Tornillos para tabique seco autotaladrantes PBH SD Z
Tor. tabique seco 6x1 1/4" PBH SD ZN número de producto: 86215
Tornillo para tabiques secos sencillo (galvanizado) para la fijación de tableros de tabiques secos a estructuras de metal
- Tipo de cabeza de tornillo: Cabeza avellanada
- Tipo de cabeza: PH n.º 2
- En tiras: No
Seleccione una opción
Longitud
- 32 mm
- 41 mm
- 48 mm
Contenido del paquete
- 4000 un
- 5000 un
- 8000 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
8000
Precio neto
$187.854
$23
/
1 Pieza





