Saltar al contenido principal
¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Tornillo para madera estructural S-WXF-Z, cabeza cilíndrica con rosca completa

Tornillo madera S-WXF-H-10x400 Z número de producto: 2363513

Tornillo para madera con cabeza cilíndrica y rosca completa para unir vigas de madera en construcción prefabricada y estructuras portantes

  • Aplicación: De madera a madera, Madera estructural
  • Materiales base: Madera, Madera, Madera contralaminada (CLT)
  • Condiciones ambientales: Interior seco, Interior con condensación temporal, Exterior con poca contaminación
premium

Seleccione una opción

Diámetro de tornillo d
  • 10 mm
Longitud
  • 400 mm
Contenido del paquete
  • 50 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
50
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$427.680
$8.554
/
1 Pieza