Anclaje de atornillado directo KH-EZ SS316
Anclaje de atornillado directo de alto desempeño que agiliza las fijaciones permanentes en concreto (acero inoxidable 316, cabeza hexagonal)
- Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, 316
- Configuración de cabeza: Cabeza hexagonal
- Aprobaciones / informes de prueba: Actividad sísmica, Condado Miami Dade (EUA), FBC, Informe ICC-ES (concreto), Informe ICC-ES (mampostería), LABC
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- 1/4 in
- 3/8 in
- 1/2 in
Longitud de anclaje
- 51 mm
- 64 mm
- 76 mm
- 102 mm
- 127 mm
Contenido del paquete
- 12 un
- 25 un
- 50 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
Desde $284.453






