Anclaje de atornillado directo KH-EZ C SS316
Anclaje de atornillado directo de máximo desempeño para fijaciones más rápidas y resistentes a la corrosión en concreto y bloques de concreto rellenos de lechada (acero inoxidable 316, cabeza avellanada)
- Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, 316
- Configuración de cabeza: Avellanado Torx
- Aprobaciones / informes de prueba: Condado Miami Dade (EUA), FBC, Informe ICC-ES (concreto), Informe ICC-ES (mampostería), LABC
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- 1/4 in
- 3/8 in
Longitud de anclaje
- 51 mm
- 64 mm
- 76 mm
- 102 mm
Contenido del paquete
- 25 un
- 50 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
Desde $410.528





