Pernos roscados de acero inoxidable X-BT-ER
Conector Eléctrico X-BT-ER W10/7 SN 8 número de producto: 2194353

Perno roscado para la fijación de conectores eléctricos en acero en entornos altamente corrosivos
- Materiales base: Acero, Acero inoxidable, Hierro fundido
- Espesor mínimo del material base (acero): 8 mm
- Protección de corrosión: Protección de corrosión equivalente según A4(316)
ultimate
También conocido como perno roscado, tornillo, entornos corrosivos or protección frente a corrosión.
Seleccione una opción
Tamaño de rosca
- M6
- M8
- M10
- W6
- W10
Longitud de rosca
- 20 mm
- 24 mm
Contenido del paquete
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$1.516.926
$15.169
/
1 Pieza



