¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Pernos roscados de acero inoxidable X-BT-MR

Perno roscado X-BT-MR0 M10/15 SN 8 número de producto: 2217525

Perno roscado para fijaciones en acero revestido

  • Materiales base: Acero, Acero inoxidable, Hierro fundido
  • Espesor mínimo del material base (acero): 8 mm
  • Protección de corrosión: Equivalente a acero inoxidable A4 (316)
ultimate

También conocido como perno roscado, tornillo, X-BT, perno inoxidable or acero revestido.

Seleccione una opción

Tamaño de rosca
  • M6
  • M8
  • M10
  • W10
Contenido del paquete
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$1.640.088
$16.401
/
1 Pieza