¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Pernos roscados de acero inoxidable X-BT-ER

Conector Eléctrico X-BT-ER M6/3 SN 8 número de producto: 2252195

Perno roscado para la fijación de conectores eléctricos en acero en entornos altamente corrosivos

  • Materiales base: Acero, Acero inoxidable, Hierro fundido
  • Espesor mínimo del material base (acero): 8 mm
  • Protección de corrosión: Protección de corrosión equivalente según A4(316)
ultimate

También conocido como perno roscado, tornillo, entornos corrosivos or protección frente a corrosión.

Seleccione una opción

Tamaño de rosca
  • M6
  • M8
  • M10
  • W6
  • W10
Longitud de rosca
  • 20 mm
  • 24 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$906.007
$9.060
/
1 Pieza