Pernos roscados F-BT-MR SN con arandela de junta
Perno roscado F-BT-MR M10x50 SN (10) número de producto: 2293862 #2293862





Pernos roscados de acero inoxidable para el uso con herramientas Hilti Stud Fusion que incluyen arandela de junta y tuerca de brida de seguridad
- Materiales base: Acero al carbón
- Espesor mínimo del material base (acero): 10 mm
- Protección de corrosión: Acero inoxidable A5
ultimate
Seleccione una opción
Tamaño de rosca
- M6
- M8
- M10
- M12
Longitud de rosca
- 25 mm
- 50 mm
Contenido del paquete
- 100 un
- 200 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.
Precio neto
$5.552.164
$13.880
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Materiales base
Acero al carbón
Espesor mínimo del material base (acero)
10 mm
Protección de corrosión
Acero inoxidable A5
Condiciones ambientales
Exterior, zonas con mucha contaminación industrial
Material
Acero inoxidable A5
Diámetro de rosca
10 mm
Tipo de punta
Punta roma
Clase de productos
Ultimate
Documentos
pdf Hoja de datos de F-BT para conexiones eléctricas, inglés [ 2.3 MB ]
pdf F-BT – Manual técnico – Edición internacional - ES, inglés [ 9.5 MB ]
pdf Sistema de fusión de pernos a batería (CSF): Catálogo de inspección visual F-BT - OTR/5724148/03, 02-05-2025, incluido el amolado, inglés [ 1.3 MB ]
pdf Sistema de fusión de pernos a batería (CSF): Catálogo de inspección visual F-BT - OTR 5724148/02, 2022-11-14 , inglés, árabe, francés, alemán, indonesio, italiano, coreano, español, tailandés, turco, vietnamita [ 3.6 MB ]
pdf WPS F-BT-MR (EU-2) Versión 01, 07/2025, inglés [ 318.4 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Solución completa de punto de fijación que incluye arandela de junta de protección contra la corrosión y tuerca de brida de seguridad para una conexión roscada más fiable
- Resistencia a la corrosión de clase III: pernos roscados soldados de acero inoxidable de alto rendimiento
- Ausencia de necesidad de retoques en la parte posterior del acero revestido: la protección frente a la corrosión permanece intacta
- Sistema sin cables portátil: elimina la necesidad de cables de red eléctrica
- Máxima productividad: la opción perfecta para fijaciones directas en acero revestido
Aplicaciones
- Fijación en acero revestido en entornos corrosivos/contaminados (hasta C5) para cargas a tracción elevadas o materiales base más finos. Sistema apto solo para herramientas Hilti Stud Fusion
- Fijación de acero en instalaciones marítimas de petróleo y gas: soportes de bandejas de cables/escaleras, soportes para tuberías, soportes multiusos y fijaciones de equipos variadas
- Fijación de acero en instalaciones marítimas de petróleo y gas: soportes para escaleras /bandeja de cables, soportes de tuberías no críticos, soportes multiusos y fijaciones de equipos variadas
- Construcción naval: alineación de bloques, fijación de falsos techos, suelos técnicos, rejillas de inspección y alcantarillas, separadores de aspersores de agua; fijación de mobiliario y equipos internos y externos (lámparas, interruptores, n.º cajas de conexiones, etc.); soporte para instalaciones eléctricas/tuberías/ventilación
Productos complementarios
Herramientas de preparación de superficies que permiten realizar tareas de acondicionamiento de superficies de manera uniforme y sin chispas, como, por ejemplo, eliminar pintura (si es necesario), antes de fusionar pernos roscados.
Unidad base de alimentación eléctrica compacta y fácilmente portátil para la soldadura por fusión de pernos roscados F-BT a acero
Herramienta manual de Fusión de Espárragos para una fijación más cómoda, maniobrable y eficiente de los espárragos roscados F-BT al acero
Placas de soporte para crear una base estable para materiales estrechos durante la fijación con los pernos roscados de fusión F-BT-MR SN



