¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Pernos roscados F-BT-MR

Perno roscado F-BT-MR M10x25 (10) número de producto: 2293868

Pernos roscados de acero inoxidable para el uso con sistemas Hilti Stud Fusion

  • Materiales base: Acero al carbón
  • Espesor mínimo del material base (acero): 10 mm
  • Protección de corrosión: Acero inoxidable A5
ultimate

Seleccione una opción

Tamaño de rosca
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
Longitud de rosca
  • 25 mm
  • 50 mm
Contenido del paquete
  • 400 un
  • 600 un
  • 1000 un
  • 1500 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1000
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$8.073.580
$8.074
/
1 Pieza