Pernos roscados F-BT-MR
Perno roscado F-BT-MR M12x50 (10) número de producto: 2293871 #2293871






Pernos roscados de acero inoxidable para el uso con sistemas Hilti Stud Fusion
- Materiales base: Acero al carbón
- Espesor mínimo del material base (acero): 10 mm
- Protección de corrosión: Acero inoxidable A5
ultimate
Seleccione una opción
Tamaño de rosca
- M6
- M8
- M10
- M12
Longitud de rosca
- 25 mm
- 50 mm
Contenido del paquete
- 400 un
- 600 un
- 1000 un
- 1500 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
400
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.
Precio neto
$4.022.601
$10.057
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Materiales base
Acero al carbón
Espesor mínimo del material base (acero)
10 mm
Protección de corrosión
Acero inoxidable A5
Condiciones ambientales
Exterior, zonas con mucha contaminación industrial
Material
Acero inoxidable A5
Diámetro de rosca
12 mm
Tipo de punta
Punta roma
Clase de productos
Ultimate
Documentos
pdf Hoja de datos de F-BT para conexiones eléctricas, inglés [ 2.3 MB ]
pdf F-BT – Manual técnico – Edición internacional - ES, inglés [ 9.5 MB ]
pdf Sistema de fusión de pernos a batería (CSF): Catálogo de inspección visual F-BT - OTR/5724148/03, 02-05-2025, incluido el amolado, inglés [ 1.3 MB ]
pdf Sistema de fusión de pernos a batería (CSF): Catálogo de inspección visual F-BT - OTR 5724148/02, 2022-11-14 , inglés, árabe, francés, alemán, indonesio, italiano, coreano, español, tailandés, turco, vietnamita [ 3.6 MB ]
pdf WPS F-BT-MR (EU-2) Versión 01, 07/2025, inglés [ 318.4 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- El sistema Hilti Stud Fusion es una nueva y revolucionaria tecnología de soldadura que ayuda a evitar los altos costes, la disponibilidad limitada y la inconsistencia de los métodos e soldadura tradicionales
- Resistencia a la corrosión de clase III: pernos roscados soldados de acero inoxidable de máximo rendimiento
- Ausencia de necesidad de retoques en la parte posterior del acero revestido: la protección frente a la corrosión permanece intacta
- Sistema a batería y portátil: elimina la necesidad de cables de red eléctricos
- Máxima productividad: la opción perfecta para fijaciones directas en acero revestido y no revestido
Aplicaciones
- Fijación en acero en entornos corrosivos/contaminados (hasta C5) para cargas a tracción elevadas o materiales base más finos. Producto apto solo para sistemas Hilti Stud Fusion
- Fijación de acero en instalaciones de alta mar de petróleo y gas: soportes para escaleras /bandeja de cables, soportes de tuberías no críticos, soportes multiusos y fijaciones de equipos variadas
- Fijación de acero en instalaciones marítimas de petróleo y gas: soportes para escaleras /bandeja de cables, soportes de tuberías no críticos, soportes multiusos y fijaciones de equipos variadas
- Construcción naval: alineación de bloques, fijación de falsos techos, suelos técnicos, rejillas de inspección y alcantarillas, separadores de aspersores de agua; fijación de mobiliario y equipos internos y externos (lámparas, interruptores, n.º cajas de conexiones, etc.); soporte para instalaciones eléctricas/tuberías/ventilación
Productos complementarios
Herramientas de preparación de superficies que permiten realizar tareas de acondicionamiento de superficies de manera uniforme y sin chispas, como, por ejemplo, eliminar pintura (si es necesario), antes de fusionar pernos roscados.
Unidad base de alimentación eléctrica compacta y fácilmente portátil para la soldadura por fusión de pernos roscados F-BT a acero
Herramientas de preparación de superficies que permiten realizar tareas de acondicionamiento de superficies de manera uniforme y sin chispas, como, por ejemplo, eliminar pintura (si es necesario), antes de fusionar pernos roscados.
Herramienta manual de Fusión de Espárragos para una fijación más cómoda, maniobrable y eficiente de los espárragos roscados F-BT al acero