¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Pernos roscados X-EM6H FP8

Perno roscado X-EM6H-20-9FP8 número de producto: 271961

Perno roscado M6 (con arandela de plástico de 8 mm)

  • Materiales base: Acero
  • Espesor mínimo del material base (acero): 4 mm
  • Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
premium

También conocido como Perno roscado, Clavos roscados or conexiones roscadas.

Seleccione una opción

Tamaño de rosca
  • M6
Longitud de rosca
  • 20 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$350.170
$3.502
/
1 Pieza