Pernos roscados X-EM8H P8
Perno roscado X-EM8H-15-12P8 número de producto: 271981

Perno roscado de acero al carbono para el uso con herramientas de fijación directa con pólvora en acero (arandela de 8 mm) solo en interior
- Materiales base: Acero
- Espesor mínimo del material base (acero): 6 mm
- Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
premium
También conocido como Clavos roscados, Perno roscado or arandela de plástico.
Seleccione una opción
Tamaño de rosca
- M8
Longitud de rosca
- 15 mm
Contenido del paquete
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$549.994
$5.500
/
1 Pieza