Pernos roscados X-EM8H FP10
Perno roscado X-EM8H-15-12FP10 número de producto: 271982

Perno roscado M8 (con arandela de plástico de 10 mm)
- Materiales base: Acero
- Espesor mínimo del material base (acero): 6 mm
- Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
premium
También conocido como Perno roscados, Clavos roscados or arandela de plástico.
Seleccione una opción
Tamaño de rosca
- M8
Longitud de rosca
- 15 mm
Contenido del paquete
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$784.871
$7.849
/
1 Pieza