¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Pernos roscados X-EW10H P10

Perno roscado X-EW10H-30-14P10 número de producto: 271985

Perno roscado (para arandela de 10 mm)

  • Materiales base: Acero
  • Espesor mínimo del material base (acero): 6 mm
  • Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
premium

Seleccione una opción

Tamaño de rosca
  • W10
Longitud de rosca
  • 30 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$631.900
$6.319
/
1 Pieza