Pernos roscados X-M6 D12
Perno roscado X-M6-8-52D12 número de producto: 306050

Perno roscado de acero al carbono para el uso con clavadoras a pólvora en hormigón o en pruebas de hormigón inyectado
- Materiales base: Concreto (blando)
- Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado 5-13 µm
- Condiciones ambientales: Interior seco
premium
Seleccione una opción
Longitud de rosca
- 8 mm
Contenido del paquete
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$368.030
$3.680
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Materiales base
Concreto (blando)
Protección de corrosión
Revestimiento de zinc galvanizado 5-13 µm
Condiciones ambientales
Interior seco
Material
Metal
Diámetro de rosca
6 mm
Tipo de punta
Balística
Aprobaciones
N/A
Para uso con (herramientas)
DX 450
Clase de productos
Premium
Características & Aplicaciones
Características
- Elemento diseñado para el uso con las herramientas de fijación directa a batería DX: hasta 10 veces más rápido que taladrar y con menos vibración
- Vástago templado: diseñado para ofrecer fijaciones más fiables en hormigón
Aplicaciones
- Medición rápida del endurecimiento temprano del hormigón inyectado con vástagos de 52, 72 y 95 mm
- Conexiones roscadas (por ejemplo, para fijaciones variadas) en hormigón