Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Perno roscado de acero al carbono para el uso con clavadoras a pólvora en hormigón o en pruebas de hormigón inyectado

  • Materiales base: Concreto (blando)
  • Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado 5-13 µm
  • Condiciones ambientales: Interior seco
premium

Seleccione una opción

Longitud de rosca
  • 8 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $368.030

Datos Técnicos

Materiales base
Concreto (blando)
Protección de corrosión
Revestimiento de zinc galvanizado 5-13 µm
Condiciones ambientales
Interior seco
Material
Metal
Tipo de punta
Balística
Aprobaciones
N/A
Para uso con (herramientas)
DX 450
Clase de productos
Premium

Documentos

pdf Hoja de datos de los productos X-M6, X-W6, X-M8, M10/W10, inglés [ 862.5 KB ]
pdf Manual Técnico de Fijación Directa, inglés [ 11 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Elemento diseñado para el uso con las herramientas de fijación directa a batería DX: hasta 10 veces más rápido que taladrar y con menos vibración
  • Vástago templado: diseñado para ofrecer fijaciones más fiables en hormigón

Aplicaciones

  • Medición rápida del endurecimiento temprano del hormigón inyectado con vástagos de 52, 72 y 95 mm
  • Conexiones roscadas (por ejemplo, para fijaciones variadas) en hormigón

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen