Pernos roscados X-W6 D12
Perno roscado X-W6-20-27D12 número de producto: 306069

Perno roscado de acero al carbono para usar con clavadoras de fijación directa en Hormigón (arandela de 12 mm)
- Materiales base: Concreto (blando), Concreto (duro)
- Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
- Condiciones ambientales: Interior seco
premium
Seleccione una opción
Tamaño de rosca
- W6
Longitud de rosca
- 20 mm
Contenido del paquete
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$345.800
$3.458
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Materiales base
Concreto (blando), Concreto (duro)
Protección de corrosión
Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
Condiciones ambientales
Interior seco
Material
Acero al carbón
Diámetro de rosca
6 mm
Tipo de punta
Punta balística
Aprobaciones
ICC-ES
Para uso con (herramientas)
DX 450, DX 600N
Clase de productos
Premium
Características & Aplicaciones
Características
- Sistema a batería muy fácil de utilizar: hasta 10 veces mas rápido que taladrar y con menos vibración
- Vástago estriado de acero templado: diseñado para ofrecer una fijación en Hormigón más confiable
Aplicaciones
- Conexiones roscadas (por ejemplo, carriles, abrazaderas) en Hormigón
- Conexiones roscadas (por ejemplo, soportes, cajas eléctricas) en Hormigón
- Conexiones roscadas (por ejemplo, fijaciones variadas) en Hormigón