Pernos roscados X-W6 FP8
Perno roscado X-W6-20-27FP8 número de producto: 306074

Perno roscado de acero al carbono para el uso con clavadoras a pólvora en Hormigón (arandela de 8 mm)
- Materiales base: Concreto (blando), Concreto (duro)
- Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
- Condiciones ambientales: Interior seco
premium
También conocido como perno roscado, perno roscado para hormigón or pernos roscados accionados por pólvora.
Seleccione una opción
Tamaño de rosca
- W6
Longitud de rosca
- 20 mm
Contenido del paquete
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$465.500
$4.655
/
1 Pieza

