Anclaje acuñado Kwik Bolt TZ2 SS304
Anclaje acuñado de máximo rendimiento para hormigón fisurado y actividad sísmica (acero inoxidable 304)
- Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, 304, Acero inoxidable, A2
- Configuración de cabeza: Con rosca externa
- Aprobaciones / informes de prueba: Informe ICC-ES (concreto), Informe ICC-ES (mampostería), LABC, Nuclear (NQA-1)
También conocido como Anclaje de expansión, Anclaje mecánico inoxidable, Anclaje sísmico, Anclaje inoxidable or SS 304.
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- 1/4 in
- 3/8 in
- 1/2 in
- 5/8 in
- 3/4 in
Longitud de anclaje
- 54 mm
- 64 mm
- 76 mm
- 83 mm
- 89 mm
- 95 mm
- 108 mm
- 114 mm
- 121 mm
- 127 mm
- 140 mm
- 152 mm
- 159 mm
- 178 mm
- 203 mm
- 216 mm
- 229 mm
- 254 mm
- 305 mm
Contenido del paquete
- 10 un
- 15 un
- 20 un
- 50 un
- 100 un
 Cantidad 
 Paquetes 
Total Pieces 
 1 
Precio neto
 Desde $514.520 
Datos Técnicos
Protección frente a corrosión
 Acero inoxidable, 304, Acero inoxidable, A2 
Configuración de cabeza
 Con rosca externa 
Aprobaciones / informes de prueba
 Informe ICC-ES (concreto), Informe ICC-ES (mampostería), LABC, Nuclear (NQA-1) 
Materiales base
 Concreto (agrietado), Concreto (ligero), Concreto (ligero sobre plataforma de metal), Concreto (no agrietado), Concreto (peso normal sobre plataforma de metal), Mampostería (bloque de concreto con relleno de mortero) 
Herramientas de instalación
 Martillo perforador a batería TE 6-22, Llave de impacto a batería SIW 4AT-22 ½”, Llave de impacto a batería SIW 6AT-A22, Martillo perforador a batería TE 30-A36 
Software PROFIS
 Sí 
Condiciones ambientales
 Exteriores (a más de 1 km de la costa), Interior con condensación temporal, Interior seco 
Documentos
Características & Aplicaciones
Características
- Aprobación antisísmica según las normas ACI 355.2 e ICC-ES AC 193
- Cumple con las normas de ICC-ES para usarse con el módulo de par de apriete adaptable (AT) de Hilti para componentes mecánicos Safeset
- Cumple con las normas de ICC-ES para usarse en perforaciones de taladros con diamante
Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.