Anclaje acuñado Kwik Bolt 1
Anclaje acuñado de alto desempeño para concreto fisurado y antisísmico (acero al carbono)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
- Configuración de cabeza: Con rosca externa
- Aprobaciones / informes de prueba: FM (Factory Mutual), IAPMO, LABC, UL (Underwriter Laboratories)
También conocido como KB 1, kwik bolt, Anclaje de expansión, Anclaje mecánico or Taquete mecánico.
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- 3/8 in
- 1/2 in
- 5/8 in
- 3/4 in
Longitud de anclaje
- 64 mm
- 76 mm
- 95 mm
- 108 mm
- 114 mm
- 121 mm
- 127 mm
- 140 mm
- 152 mm
- 178 mm
- 203 mm
- 216 mm
- 254 mm
- 305 mm
Contenido del paquete
- 10 un
- 15 un
- 20 un
- 50 un
Cantidad
Paquetes
Total Pieces
1
Precio neto
Desde $45.885
Datos Técnicos

Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado
Configuración de cabeza
Con rosca externa
Aprobaciones / informes de prueba
FM (Factory Mutual), IAPMO, LABC, UL (Underwriter Laboratories)
Materiales base
Concreto (agrietado), Concreto (ligero), Concreto (ligero sobre plataforma de metal), Concreto (no agrietado), Concreto (peso normal sobre plataforma de metal), Mampostería (bloque de concreto con relleno de mortero)
Herramientas de instalación
Martillo perforador a batería TE 6-22, Llave de impacto a batería SIW 4AT-22 ½”, Llave de impacto a batería SIW 6AT-A22, Martillo perforador a batería TE 30-A36
Software PROFIS
Sí
Condiciones ambientales
Interior seco
Documentos
Características & Aplicaciones
Características
- Especialmente adecuado para aplicaciones antisísmicas relevantes, así como también en concreto fisurado (zona de tracción)
- Aprobación antisísmica según las normas ACI 355.2 e ICC-ES AC 193
- Cumple con las normas de IAPMO para usarse con el módulo de par de apriete adaptable (AT) de Hilti para componentes mecánicos Safeset
- Marcas de identificación de producto y longitud, que facilita el control de calidad y la inspección
Aplicaciones
- Fijación de acero estructural, fachadas, equipos eléctricos y mecánicos, pasamanos y racks
Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.