Módulo de relleno CFS-T FB
Módulo de relleno CFS-T FB 15/0 número de producto: 2014864
Módulos de relleno para el sellado de espacios no utilizados en marcos de tránsito en situaciones en las que se requiere una alta estanqueidad al agua y los gases, así como protección contra incendios
- Dimensiones (L x An x Al): 60 x 15 x 15 mm
- Aprobaciones: UL
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
Seleccione una opción
Altura del módulo
- 5 mm
- 10 mm
- 15 mm
- 20 mm
- 30 mm
Materiales base
- Concreto, Acero
Contenido del paquete
- 16 un
- 18 un
- 24 un
- 36 un
- 54 un
- 96 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
96
Precio neto
$250.282
$2.607
/
1 Pieza








