¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Módulo de relleno CFS-T FB

Módulo de relleno CFS-T FB 30/0R30 número de producto: 2014867

Módulos de relleno para el sellado de espacios no utilizados en marcos de tránsito en situaciones en las que se requiere una alta estanqueidad al agua y los gases, así como protección contra incendios

  • Dimensiones (L x An x Al): 60 x 30 x 30 mm
  • Aprobaciones: UL
  • Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C

Seleccione una opción

Altura del módulo
  • 5 mm
  • 10 mm
  • 15 mm
  • 20 mm
  • 30 mm
Materiales base
  • Concreto, Acero
Contenido del paquete
  • 16 un

    $250.621 /16 Pieza
  • 18 un
  • 24 un

    $169.910 /24 Pieza
    Mejor precio
  • 36 un
  • 54 un
  • 96 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
16
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$250.621
$15.664
/
1 Pieza