Módulos de relleno CFS-T FB EMC
Módulo de relleno CFS-T FB EMC 20/0 número de producto: 2014877

Módulo de relleno con compatibilidad electromagnética para el sellado de espacios no utilizados en marcos de tránsito en situaciones en las que se requiere una alta estanqueidad al agua y los gases, así como protección contra incendios
- Dimensiones (L x An x Al): 60 x 20 x 20 mm
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
- Rango de temperaturas de uso: -40 - 50 °C
Seleccione una opción
Altura del módulo
- 5 mm
- 10 mm
- 15 mm
- 20 mm
- 30 mm
Materiales base
- Concreto, Acero
Contenido del paquete
- 16 un
- 18 un
- 24 un
- 36 un
- 54 un
- 96 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
54
Precio neto
$1.526.027
$28.260
/
1 Pieza