¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Marco circular

  • Aprobaciones: UL
  • Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
  • Rango de temperaturas de uso: -40 - 50 °C

Seleccione una opción

Materiales base
  • Concreto, Acero
Diámetro
  • 50 mm
  • 70 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 103 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 154 mm
  • 200 mm
Espesor del material sellador
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 120 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
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
Desde $55.241