CFS-T RR
Marco circular CFS-T RR-150 S/S número de producto: 2014899
Marco circular
- Aprobaciones: UL
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
- Rango de temperaturas de uso: -40 - 50 °C
Seleccione una opción
Materiales base
- Concreto, Acero
Diámetro
- 50 mm
- 70 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 103 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 154 mm
- 200 mm
Espesor del material sellador
- 30 mm
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 90 mm
- 120 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$256.395
$256.395
/
1 Pieza