¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Marcos circulares CFS-T RR EMC

Marco circular CFS-T RR-50 EMC S/S número de producto: 2014905

Marco circular con compatibilidad electromagnética para la instalación de módulos de sellado de varios cables/tuberías en atravesamientos redondos

  • Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
  • Rango de temperaturas de uso: -40 - 50 °C
  • Libre de: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)

Seleccione una opción

Materiales base
  • Concreto, Acero
Diámetro
  • 50 mm
  • 70 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 103 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 154 mm
  • 200 mm
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
$228.660
$228.660
/
1 Pieza