Marcos circulares CFS-T RR EMC
Marco circular CFS-T RR-70 EMC S/S número de producto: 2014907
Marco circular con compatibilidad electromagnética para la instalación de módulos de sellado de varios cables/tuberías en atravesamientos redondos
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
- Rango de temperaturas de uso: -40 - 50 °C
- Libre de: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Seleccione una opción
Materiales base
- Concreto, Acero
Diámetro
- 50 mm
- 70 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 103 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 154 mm
- 200 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$241.225
$241.225
/
1 Pieza






