Módulos de cables CFS-T EX
Módulo de sellado CFS-T EX 30/0+13-23 número de producto: 2042702
Módulos para el sellado de cables/tuberías dentro de marcos de tránsito en atmósferas potencialmente explosivas
- Dimensiones (L x An x Al): 60 x 30 x 30 mm
- Diámetro del cable - rango: 13 - 23 mm
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
Seleccione una opción
Diámetro del cable - rango
- 3 - 9 mm
- 5 - 12 mm
- 5 - 16 mm
- 13 - 23 mm
- 23 - 33 mm
- 34 - 51 mm
- 52 - 78 mm
- 79 - 99 mm
Altura del módulo
- 15 mm
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 60 mm
- 90 mm
- 120 mm
Materiales base
- Concreto, Acero
Contenido del paquete
- 1 un
- 4 un
- 9 un
- 16 un
- 36 un
- 64 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
16
Precio neto
$214.172
$13.386
/
1 Pieza