¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Módulos de cables CFS-T EX

Módulo de sellado CFS-T EX 40/0+23-33 número de producto: 2042703

Módulos para el sellado de cables/tuberías dentro de marcos de tránsito en atmósferas potencialmente explosivas

  • Dimensiones (L x An x Al): 60 x 40 x 40 mm
  • Diámetro del cable - rango: 23 - 33 mm
  • Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C

Seleccione una opción

Diámetro del cable - rango
  • 3 - 9 mm
  • 5 - 12 mm
  • 5 - 16 mm
  • 13 - 23 mm
  • 23 - 33 mm
  • 34 - 51 mm
  • 52 - 78 mm
  • 79 - 99 mm
Altura del módulo
  • 15 mm
  • 20 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 60 mm
  • 90 mm
  • 120 mm
Materiales base
  • Concreto, Acero
Contenido del paquete
  • 1 un
  • 4 un
  • 9 un
  • 16 un
  • 36 un
  • 64 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
9
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$195.833
$21.759
/
1 Pieza