Módulos de relleno CFS-T FB EX
Módulo de relleno CFS-T FB EX 24x5/0 número de producto: 2042707
Módulos de relleno para sellar espacios no utilizados en marcos de tránsito en atmósferas potencialmente explosivas
- Dimensiones (L x An x Al): 60 x 120 x 5 mm
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
- Rango de temperaturas de uso: -40 - 75 °C
Seleccione una opción
Altura del módulo
- 5 mm
- 10 mm
- 15 mm
- 20 mm
- 30 mm
Materiales base
- Concreto, Acero
Contenido del paquete
- 16 un
- 18 un
- 24 un
- 36 un
- 54 un
- 96 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
36
Precio neto
$552.296
$15.342
/
1 Pieza